• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
0 … +65 °C
Resetear el filtro

filtrar por características

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Output circuit

Protection class/approvals

Operating temperature

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
IR18.P15S-N35.NC1Z.7BCV

Artículo no..: 11148900

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 18 mm x 35 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR18.P15S-N35.NO1Z.7BCV

Artículo no..: 11148809

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 18 mm x 35 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR18.P15S-N35.PC1Z.7BCV

Artículo no..: 11149164

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 18 mm x 35 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR18.P15S-N35.PO1Z.7BCV

Artículo no..: 11149138

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 18 mm x 35 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IR18.P15S-N45.NC1Z.7BO

Artículo no..: 11148901

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR18.P15S-N45.NO1Z.7BO

Artículo no..: 11148820

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR18.P15S-N45.PC1Z.7BO

Artículo no..: 11149165

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR18.P15S-N45.PO1Z.7BO

Artículo no..: 11149140

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IR18.P15S-N50.NC1Z.7BCV

Artículo no..: 11148848

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR18.P15S-N50.NO1Z.7BCV

Artículo no..: 11148796

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR18.P15S-N50.PC1Z.7BCV

Artículo no..: 11149161

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR18.P15S-N50.PO1Z.7BCV

Artículo no..: 11149115

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR18.P15S-N60.NC1Z.7BO

Artículo no..: 11148849

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR18.P15S-N60.NO1Z.7BO

Artículo no..: 11148813

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IR18.P15S-N60.PC1Z.7BO

Artículo no..: 11149163

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR18.P15S-N60.PO1Z.7BO

Artículo no..: 11149133

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima