• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
NPN complementary (NO / NC)
Resetear el filtro

filtrar por características

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Output circuit

Protection class/approvals

Operating temperature

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
IR12.P04S-F50.NV1Z.7BO

Artículo no..: 11204689

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • standard
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • NPN complementary (NO / NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR30.P18S-F35.NV1Z.7BCV

Artículo no..: 11174004

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 35 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Flush
Sensing distance max.
  • 18 mm
Features
  • NPN complementary (NO / NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR30.P18S-F45.NV1Z.7BO

Artículo no..: 11174008

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 45 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Flush
Sensing distance max.
  • 18 mm
Features
  • NPN complementary (NO / NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR30.P18S-F50.NV1Z.7BCV

Artículo no..: 11174003

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 50 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Flush
Sensing distance max.
  • 18 mm
Features
  • NPN complementary (NO / NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR30.P18S-F60.NV1Z.7BO

Artículo no..: 11174006

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Flush
Sensing distance max.
  • 18 mm
Features
  • NPN complementary (NO / NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR30.P24S-N35.NV1Z.7BCV

Artículo no..: 11174032

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • standard
Housing
  • 30 mm x 35 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 24 mm
Features
  • NPN complementary (NO / NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR30.P24S-N45.NV1Z.7BO

Artículo no..: 11174036

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • standard
Housing
  • 30 mm x 45 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 24 mm
Features
  • NPN complementary (NO / NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR30.P24S-N50.NV1Z.7BCV

Artículo no..: 11174030

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • standard
Housing
  • 30 mm x 50 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 24 mm
Features
  • NPN complementary (NO / NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IR30.P24S-N60.NV1Z.7BO

Artículo no..: 11174034

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • standard
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 24 mm
Features
  • NPN complementary (NO / NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima