• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Output circuit

Protection class/approvals

Operating temperature

Particular characteristics

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
IFBR 17N17T1/L-9

Artículo no..: 11014618

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • hygiene
Housing
  • 17 mm x 55 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFBR 17N17T1/S14L-9

Artículo no..: 11014602

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • hygiene
Housing
  • 17 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFBR 17N37T1/S14L-9

Artículo no..: 11014603

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • hygiene
Housing
  • 17 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFBR 17P17T1/L-9

Artículo no..: 11014616

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • hygiene
Housing
  • 17 mm x 55 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFBR 17P17T1/S14L-9

Artículo no..: 11014600

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • hygiene
Housing
  • 17 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFBR 17P37T1/S14L-9

Artículo no..: 11014601

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • hygiene
Housing
  • 17 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 20N17A3/S35L

Artículo no..: 10150205

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
Housing
  • 20 mm x 32 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 20N37A3/S35L

Artículo no..: 10150206

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
Housing
  • 20 mm x 32 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 20P17A3/S35L

Artículo no..: 10147138

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
Housing
  • 20 mm x 32 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 20P37A3/S35L

Artículo no..: 10148743

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
Housing
  • 20 mm x 32 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRD 18N17T3/S14

Artículo no..: 10150450

Product group
  • Detectores inductivos versiones especiales
  • temperatura alta
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • Full metal housing (DuroProx)
  • High temperature
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 6 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRD 18N37T3/S14

Artículo no..: 10150610

Product group
  • Detectores inductivos versiones especiales
  • temperatura alta
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • Full metal housing (DuroProx)
  • High temperature
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 6 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRH 18P1501/L

Artículo no..: 10143354

Product group
  • Detectores inductivos versiones especiales
  • temperatura alta
Housing
  • 18 mm x 71 mm
  • stainless steel
  • High temperature
  • Flush
Sensing distance max.
  • 5 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 180 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRH 18P3501/L

Artículo no..: 10153535

Product group
  • Detectores inductivos versiones especiales
  • temperatura alta
Housing
  • 18 mm x 71 mm
  • stainless steel
  • High temperature
  • Flush
Sensing distance max.
  • 5 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 180 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 12N13T1/PL

Artículo no..: 11016681

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • exterior y lavado
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
  • Outdoor design
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 6 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 12N13T1/S14L

Artículo no..: 11016677

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • exterior y lavado
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • Outdoor design
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 6 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 12N33T1/PL

Artículo no..: 11016682

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • exterior y lavado
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
  • Outdoor design
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 6 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 12N33T1/S14L

Artículo no..: 11016678

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • exterior y lavado
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • Outdoor design
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 6 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 12P13T1/PL

Artículo no..: 11016679

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • exterior y lavado
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
  • Outdoor design
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 6 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 12P13T1/S14L

Artículo no..: 11016675

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • exterior y lavado
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • Outdoor design
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 6 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 12P33T1/PL

Artículo no..: 11016680

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • exterior y lavado
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
  • Outdoor design
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 6 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 12P33T1/S14L

Artículo no..: 11016676

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • exterior y lavado
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • Outdoor design
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 6 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 18N17A3/L

Artículo no..: 11078671

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 18N17A3/S14L

Artículo no..: 11078657

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 18N17A4/L

Artículo no..: 11111666

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • standard
Housing
  • 18 mm x 65 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 18N17A4/S14L

Artículo no..: 11111669

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • standard
Housing
  • 18 mm x 75 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 18N17A5/L

Artículo no..: 11078679

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • standard
Housing
  • 18 mm x 35 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 18N17A5/S14L

Artículo no..: 11078675

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 18N17M1/PL

Artículo no..: 11013679

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • outdoor
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
  • Outdoor design
  • Flush
Sensing distance max.
  • 10 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 18N17M1/S14L

Artículo no..: 11013675

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • outdoor
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Outdoor design
  • Flush
Sensing distance max.
  • 10 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima