• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Output circuit

Protection class/approvals

Operating temperature

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
IFRP 16P1501/S14

Artículo no..: 10119436

Product group
  • Detectores inductivos versiones especiales
  • resistente a la presión
Housing
  • 16 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • High pressure
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 80 °C
  • IP 68/67 (sensing face/sensor)
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima