• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Output circuit

Protection class/approvals

Operating temperature

Particular characteristics

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
IFRD 18N17T3/S14

Artículo no..: 10150450

Product group
  • Detectores inductivos versiones especiales
  • temperatura alta
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • Full metal housing (DuroProx)
  • High temperature
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 6 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRD 18N37T3/S14

Artículo no..: 10150610

Product group
  • Detectores inductivos versiones especiales
  • temperatura alta
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • Full metal housing (DuroProx)
  • High temperature
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 6 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRH 18P1501/L

Artículo no..: 10143354

Product group
  • Detectores inductivos versiones especiales
  • temperatura alta
Housing
  • 18 mm x 71 mm
  • stainless steel
  • High temperature
  • Flush
Sensing distance max.
  • 5 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 180 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
immediately available
Consultar
IFRH 18P3501/L

Artículo no..: 10153535

Product group
  • Inductive sensors special versions
  • high temperature
Housing
  • 18 mm x 71 mm
  • stainless steel
  • High temperature
  • Flush
Sensing distance max.
  • 5 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 180 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
on request
Consultar
IFRM 18N13T1/PL

Artículo no..: 11016659

Product group
  • Inductive proximity switch
  • outdoor and washdown
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
  • Outdoor design
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 12 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
immediately available
Consultar
IFRM 18N13T1/S14L

Artículo no..: 11016655

Product group
  • Inductive proximity switch
  • outdoor and washdown
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Outdoor design
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 12 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
on request
Consultar
IFRM 18N17A3/L

Artículo no..: 11078671

Product group
  • Inductive proximity switch
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
immediately available
Consultar
IFRM 18N17A3/S14L

Artículo no..: 11078657

Product group
  • Inductive proximity switch
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
immediately available
Consultar
IFRM 18N17A4/L

Artículo no..: 11111666

Product group
  • Inductive proximity switch
  • standard
Housing
  • 18 mm x 65 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
immediately available
Consultar
IFRM 18N17A4/S14L

Artículo no..: 11111669

Product group
  • Inductive proximity switch
  • standard
Housing
  • 18 mm x 75 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 18N17A5/L

Artículo no..: 11078679

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • standard
Housing
  • 18 mm x 35 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 18N17A5/S14L

Artículo no..: 11078675

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 18N17M1/PL

Artículo no..: 11013679

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • outdoor
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
  • Outdoor design
  • Flush
Sensing distance max.
  • 10 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 18N17M1/S14L

Artículo no..: 11013675

Product group
  • Inductive proximity switch
  • outdoor
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Outdoor design
  • Flush
Sensing distance max.
  • 10 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 18N33T1/PL

Artículo no..: 11016660

Product group
  • Inductive proximity switch
  • outdoor and washdown
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
  • Outdoor design
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 12 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 18N33T1/S14L

Artículo no..: 11016656

Product group
  • Inductive proximity switch
  • outdoor and washdown
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Outdoor design
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 12 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 18N37A3/L

Artículo no..: 11078672

Product group
  • Inductive proximity switch
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 18N37A3/S14L

Artículo no..: 11078658

Product group
  • Inductive proximity switch
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 18N37A4/L

Artículo no..: 11111672

Product group
  • Inductive proximity switch
  • standard
Housing
  • 18 mm x 65 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 18N37A4/S14L

Artículo no..: 11111674

Product group
  • Inductive proximity switch
  • standard
Housing
  • 18 mm x 75 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 18N37A5/L

Artículo no..: 11078680

Product group
  • Inductive proximity switch
  • standard
Housing
  • 18 mm x 35 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 18N37A5/S14L

Artículo no..: 11078676

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 18N37M1/PL

Artículo no..: 11013680

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • outdoor
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
  • Outdoor design
  • Flush
Sensing distance max.
  • 10 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 18N37M1/S14L

Artículo no..: 11013676

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • outdoor
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Outdoor design
  • Flush
Sensing distance max.
  • 10 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 18P13T1/PL

Artículo no..: 11016657

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • exterior y lavado
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
  • Outdoor design
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 12 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 18P13T1/S14L

Artículo no..: 11016653

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • exterior y lavado
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Outdoor design
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 12 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 18P17A3/L

Artículo no..: 11078659

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 18P17A3/S14L

Artículo no..: 11078655

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 18P17A4/L

Artículo no..: 11111676

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • standard
Housing
  • 18 mm x 65 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 18P17A4/S14L

Artículo no..: 11111677

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • standard
Housing
  • 18 mm x 75 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima