• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Output circuit

Protection class/approvals

Operating temperature

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
IFFM 20N17A3/S35L

Artículo no..: 10150205

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
Housing
  • 20 mm x 32 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 20N37A3/S35L

Artículo no..: 10150206

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
Housing
  • 20 mm x 32 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 20P17A3/S35L

Artículo no..: 10147138

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
Housing
  • 20 mm x 32 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 20P37A3/S35L

Artículo no..: 10148743

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
Housing
  • 20 mm x 32 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima