• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Output circuit

Protection class/approvals

Operating temperature

Particular characteristics

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
IF08.D03L-Q25.GP1I.7VCU

Artículo no..: 11214892

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 24,6 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Cable PUR, 2 m
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 08N1701/O1L

Artículo no..: 10229710

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 38,5 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 08N1701/O1S35L

Artículo no..: 10224260

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 59,4 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 08N1702/O1L

Artículo no..: 10124010

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 28,5 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08N1703/O1L

Artículo no..: 10216613

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08N1703/O2S35L

Artículo no..: 10227201

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 49 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 08N17A1/O1S35L

Artículo no..: 10160242

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 45,9 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08N17A3/O1S35L

Artículo no..: 10160243

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 35,5 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08N17A5/O1S35L

Artículo no..: 10160245

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 27,4 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 08N17A6/KS35L

Artículo no..: 10143588

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08N17A6/L

Artículo no..: 10142863

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08N3701/O1L

Artículo no..: 10229711

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 38,5 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08N3701/O1S35L

Artículo no..: 10240396

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 59,4 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 08N3702/O1L

Artículo no..: 10160356

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 28,5 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 08N3703/O1L

Artículo no..: 10228207

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 08N3703/O2S35L

Artículo no..: 10229457

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 49 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 08N37A1/O1S35L

Artículo no..: 10159800

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 45,9 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08N37A3/O1S35L

Artículo no..: 10160244

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 35,5 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 08N37A5/O1S35L

Artículo no..: 10160246

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 27,4 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 08N37A6/KS35L

Artículo no..: 10143589

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08N37A6/L

Artículo no..: 10142951

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 08P1701/O1L

Artículo no..: 10212310

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 38,5 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08P1701/O1S35L

Artículo no..: 10224048

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 59,4 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08P1702/O1L

Artículo no..: 10124009

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 28,5 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08P1703/O1L

Artículo no..: 10216132

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08P1703/O2S35L

Artículo no..: 10224047

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 49 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08P17A1/O1S35L

Artículo no..: 10157209

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 45,9 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08P17A3/O1S35L

Artículo no..: 10157206

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 35,5 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08P17A5/O1S35L

Artículo no..: 10158669

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 27,4 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 08P17A6/KS35L

Artículo no..: 10143586

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 8 mm x 16 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima