• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Output circuit

Protection class/approvals

Operating temperature

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
ILFK 12P1101/I03

Artículo no..: 10222808

Product group
  • Detectores inductivos versiones especiales
Housing
  • 30 mm x 38 mm
  • plastic
  • Inductive code reader
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ILFK 12P1101/I06

Artículo no..: 10211799

Product group
  • Detectores inductivos versiones especiales
Housing
  • 30 mm x 79 mm
  • plastic
  • Inductive code reader
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ILFK 12P1501/I03

Artículo no..: 10219692

Product group
  • Detectores inductivos versiones especiales
Housing
  • 30 mm x 38 mm
  • plastic
  • Inductive code reader
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ILFK 12P1501/I06

Artículo no..: 10211800

Product group
  • Detectores inductivos versiones especiales
Housing
  • 30 mm x 79 mm
  • plastic
  • Inductive code reader
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima