• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Output circuit

Protection class/approvals

Operating temperature

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
IR12.P04S-F85.PV1Z.7BO

Artículo no..: 11159790

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • standard
Housing
  • 12 mm x 85 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • PNP complementary (NO / NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima