• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Output circuit

Protection class/approvals

Operating temperature

Particular characteristics

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
IFFM 08N1703/O2S35L

Artículo no..: 10227201

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 49 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 08N17A1/O1S35L

Artículo no..: 10160242

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 45,9 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08N3703/O2S35L

Artículo no..: 10229457

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 49 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFFM 08N37A1/O1S35L

Artículo no..: 10159800

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 45,9 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08P1703/O2S35L

Artículo no..: 10224047

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 49 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08P17A1/O1S35L

Artículo no..: 10157209

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 45,9 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08P3703/O2S35L

Artículo no..: 10229458

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 49 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFFM 08P37A1/O1S35L

Artículo no..: 10158112

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 8 mm x 45,9 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRD 06N17T1/S35

Artículo no..: 10154706

Product group
  • Detectores inductivos versiones especiales
  • temperatura alta
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Full metal housing (DuroProx)
  • High temperature
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRD 06N37T1/S35

Artículo no..: 10154707

Product group
  • Detectores inductivos versiones especiales
  • temperatura alta
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Full metal housing (DuroProx)
  • High temperature
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRD 06P17T1/S35

Artículo no..: 10154704

Product group
  • Detectores inductivos versiones especiales
  • temperatura alta
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Full metal housing (DuroProx)
  • High temperature
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRD 06P37T1/S35

Artículo no..: 10154705

Product group
  • Detectores inductivos versiones especiales
  • temperatura alta
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Full metal housing (DuroProx)
  • High temperature
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRD 08N17T1/S35

Artículo no..: 10150427

Product group
  • Detectores inductivos versiones especiales
  • temperatura alta
Housing
  • 8 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Full metal housing (DuroProx)
  • High temperature
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRD 08N37T1/S35

Artículo no..: 10150428

Product group
  • Detectores inductivos versiones especiales
  • temperatura alta
Housing
  • 8 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Full metal housing (DuroProx)
  • High temperature
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Tiempo de envío
immediately available
Consultar
IFRD 08P17T1/S35

Artículo no..: 10149184

Product group
  • Inductive sensors special versions
  • high temperature
Housing
  • 8 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Full metal housing (DuroProx)
  • High temperature
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Tiempo de envío
immediately available
Consultar
IFRD 08P37T1/S35

Artículo no..: 10149271

Product group
  • Inductive sensors special versions
  • high temperature
Housing
  • 8 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Full metal housing (DuroProx)
  • High temperature
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Tiempo de envío
on request
Consultar
IFRM 04N17A1/S35L

Artículo no..: 11082454

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature
Housing
  • 4 mm x 45 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1.6 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
immediately available
Consultar
IFRM 04N37A1/S35L

Artículo no..: 11082455

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature
Housing
  • 4 mm x 45 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1.6 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
immediately available
Consultar
IFRM 04P15A1/S35L

Artículo no..: 10152820

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature
Housing
  • 4 mm x 45 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
immediately available
Consultar
IFRM 04P17A1/S35L

Artículo no..: 11082452

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature
Housing
  • 4 mm x 45 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1.6 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
immediately available
Consultar
IFRM 04P35A1/S35L

Artículo no..: 10152821

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiature
Housing
  • 4 mm x 45 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 04P37A1/S35L

Artículo no..: 11082453

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 45 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,6 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 05N17A1/S35L

Artículo no..: 11082480

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 5 mm x 45 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,6 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 05N37A1/S35L

Artículo no..: 11082481

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 5 mm x 45 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,6 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 05P15A1/S35L

Artículo no..: 10152822

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 5 mm x 45 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 05P17A1/S35L

Artículo no..: 11082478

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 5 mm x 45 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,6 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 05P35A1/S35L

Artículo no..: 10152823

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 5 mm x 45 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 05P37A1/S35L

Artículo no..: 11082479

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 5 mm x 45 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,6 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 06N17A1/KS35L

Artículo no..: 10160301

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 6,5 mm x 40 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 06N17A1/L

Artículo no..: 10142146

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • miniatura
Housing
  • 6,5 mm x 40 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima