Datos técnicos
Datos generales
Mounting type
  • Flush
Nominal sensing distance Sn
  • 0,8 mm
Hysteresis
  • 2 … 20 % of Sr
Output indicator
  • LED red
Datos eléctricos
Switching frequency
  • 3 kHz
Voltage supply range +Vs
  • 6 … 30 VDC
Current consumption max. (no load)
  • 12 mA
Output circuit
  • NPN make function (NO)
Voltage drop Vd
  • <2 VDC
Output current
  • 100 mA
Short circuit protection
  • Yes
Reverse polarity protection
  • Yes
Datos mecánicos
Design
  • Cylindrical smooth
Material (sensing face)
  • POM
Housing material
  • Stainless steel
Dimension
  • 3 mm
Housing length
  • 22 mm
Connection types
  • Cable, L=2 m
Condiciones ambientales
Operating temperature
  • -25 … +75 °C
Protection class
  • IP 67

Modelo 3D
Modelo 3D

La creación de modelos CAD requiere un registro externo en CADENAS.
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
10137021
Clamping nut for sensors Ø 3 mm

Artículo no..: 10137021

  • Tightening torque max. 0.5 Nm

Hasta la cima