Datos técnicos
datos generales
Mounting type
  • Flush
Nominal sensing distance Sn
  • 1 mm
Hysteresis
  • 2 … 20 % of Sr
Datos eléctricos
Switching frequency
  • 5 kHz
Voltage supply range +Vs
  • 6 … 30 VDC
Current consumption max. (no load)
  • 12 mA
Output circuit
  • NPN make function (NO)
Voltage drop Vd
  • < 2 VDC
Output current
  • < 200 mA
Short circuit protection
  • Yes
Reverse polarity protection
  • Yes
Datos mecánicos
Type
  • Cylindrical threaded
Material (sensing face)
  • LCP
Housing material
  • Stainless steel
Dimension
  • 5 mm
Housing length
  • 15 mm
Connection types
  • Wires, 0,5 m
Tightening torque max.
  • 2 Nm (Front: 1,4 Nm)
Condiciones ambientales
Operating temperature
  • -25 … +75 °C
Protection class
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)

Au sommet