Datos técnicos
Datos generales
Mounting type
  • Flush
Special type
  • Factor 1
Nominal sensing distance Sn
  • 2 mm
Hysteresis
  • 3 … 20 % of Sr
Output indicator
  • LED red
Datos eléctricos
Switching frequency
  • 3 kHz
Voltage supply range +Vs
  • 5 … 36 V AC/DC
Current consumption max. (no load)
  • 12 mA
Output circuit
  • PNP break function (NC)
Voltage drop Vd
  • <2 VDC
Output current
  • 200 mA
Short circuit protection
  • Yes
Reverse polarity protection
  • Yes
Datos mecánicos
Design
  • Cylindrical smooth
Material (sensing face)
  • PBT
Housing material
  • Stainless steel
Dimension
  • 6,5 mm
Housing length
  • 40 mm
Connection types
  • Cable, L=2 m
Condiciones ambientales
Operating temperature
  • -25 … +75 °C
Storage temperature
  • -40 … +85 °C
Protection class
  • IP 67

Modelo 3D
Modelo 3D

La creación de modelos CAD requiere un registro externo en CADENAS.
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
10109474
Mounting bracket for sensors Ø 6,5 mm

Artículo no..: 10109474

  • Material: Plastic (PA6)
10117742
Clamping nut for sensors Ø 6,5 mm

Artículo no..: 10117742

  • Tightening torque max. 0.8 Nm

Hasta la cima