Gama de productos
The selected altAttribute does not exist!

Aplicaciones de exterior y lavables

  • Robusta carcasa de acero inoxidable (V4A) o completamente en metal
  • Elevada resistencia a choques y vibraciones
  • Hermeticidad permanente IP 69K – proTect+
  • Alta calidad de la señal en un rango de temperaturas ampliado
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Altas temperaturas hasta 180 °C

  • Sensores con rango de temperatura ampliado hasta 180 °C
  • Variantes con electrónica de evaluación integrada y remota
  • Elevada frecuencia de conmutación
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores para altas presiones

  • Para presiones de hasta 500 bares
  • Superficie del sensor de óxido de circonio (ZrO2/cerámica)
  • Elevada frecuencia de conmutación
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores resistentes a soldaduras y campos magnéticos

  • Para campos magnéticos de hasta 90 mT
  • Cara frontal con revestimiento de PTFE
  • Carcasa de latón cromado
  • Resistentes a las chispas de soldadura
  • Elevada frecuencia de conmutación
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

ATEX – para zonas potencialmente explosivas

  • Para entornos con gas inflamable
  • Certificado ATEX e IECEx
  • Alta precisión de repetibilidad <0,01 mm
  • Formato compacto
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores marinos para aplicaciones onshore y offshore

  • Certificados según DNVGL-CG-0339 para aplicaciones marinas
  • Carcasa de metal resistente a la corrosión
  • Mayor rango de temperatura de –40 a +75 °C
  • Alta resistencia CEM
  • Entrada para diagnósticos
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Interruptores de proximidad inductivos para máquinas Off-Highway

  • Diseñados para la fiabilidad
  • Conformidad con los estándares del sector (EN ISO 14982, EN 13309, ISO 13766)
  • Cable de PUR muy resistente, para el engarce seguro de conectores robustos
  • Rango de temperatura ampliado de -40 ... 85 °C
  • Tipo de protección IP 68 / IP 69K
Abrir en el selector de productos

Su ventaja
  • Productos muy rentables por su larga duración
    • Carcasa de acero inoxidable V4A
    • Garantía de hermeticidad al 100% después de muchos ciclos de temperatura por el grado de protección IP 69K y el sistema de hermeticidad proTect+
    • Rotulación al láser permanente
  • Seguridad operacional incluso bajo los efectos de proyección de agua y sustancias químicas
    • Elevada resistencia a las sustancias químicas probada - verificado por Ecolab
    • Materiales conformes con la FDA
  • Reservas de seguridad en caso de fuertes oscilaciones de temperatura
    • Amplio rango de temperaturas de aplicación de -40 °C hasta 180 °C
    • Elevada temperatura de limpieza hasta 85 °C

Tecnología

Descargas
Brochures / Catalogues


Hasta la cima