Gama de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores en miniatura cilíndricos

  • Diámetro de 3 a 6 mm 
  • Versiones cortas con solo 12 mm de longitud
  • Distancias de conmutación de hasta 6 mm
  • Versiones con cable, cordón y enchufe
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores en miniatura rectangulares

  • Diseños de 4x4, 6x6 und 8x8 mm
  • Versiones cortas con solo 20 mm de longitud
  • Distancias de conmutación de hasta 2 mm
  • Versiones con cable y enchufe
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores extraplanos

  • Diseños extraplanos con profundidades desde 4,7 mm
  • Sensores con montaje frontal
  • Distancia de conmutación de hasta 12 mm
  • Versiones con cable y enchufe
Abrir en el selector de productos

Ventajas
  • Construcción eficiente y diseño de máquinas sencillo
    • Sensores en miniatura y formas constructivas planas para diseños de máquinas estrechos
    • Versión con cordón con un radio de flexión muy reducido para los diseños de máquinas extremadamente reducidos
    • Electrónica de evaluación completamente integrada
  • Elevada seguridad durante el proceso
    • Protección contra daños mecánicos óptima gracias a una distancia de conmutación de hasta 12 mm
    • Gran repetibilidad y frecuencia de conmutación
    • Elevada estabilidad de temperatura y buenas características CEM
  • Puesta en funcionamiento y montaje rápidos y sencillos
    • Dispersión en serie mínima mediante calibración de fábrica
    • Eliminación de tolerancias de montaje
    • Sencillo ajuste de los sensores

Aplicaciones
  • Detección de posición final de garras robóticas
  • Determinación de posición en ejes motorizados
  • Controles de presencia y ausencia de los componentes en las garras
  • Determinación de posición precisa en sistemas de montaje automático
  • Referenciación e inicialización en unidades lineales

Descargas
Informes de usuario y especializados / White Paper


Hasta la cima