• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
NPN break function (NC)
Resetear el filtro

filtrar por características

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Output circuit

Protection class/approvals

Operating temperature

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
IFRM 03N3501/KS35L

Artículo no..: 10139549

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 3 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 03N3501/L

Artículo no..: 10138310

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 3 mm x 22 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 0,8 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 03N3503/Q

Artículo no..: 10138312

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 3 mm x 16 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 0,8 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Fils, 0,5 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 03N3505/CS35L

Artículo no..: 10142166

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 3 mm x 12 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 0,8 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 03N3713/L

Artículo no..: 11166560

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • subminiature extrême
Boîtier
  • 3 mm x 16 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 03N3713/QL

Artículo no..: 11166750

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • subminiature extrême
Boîtier
  • 3 mm x 12 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Fils, 0,5 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles immédiatement
Consultar
IFRM 04N35A1/KS35PL

Artículo no..: 10160286

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 25 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilité sur demande
Consultar
IFRM 04N35A1/L

Artículo no..: 10144586

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 25 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilité sur demande
Consultar
IFRM 04N35A3/KS35PL

Artículo no..: 10160283

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 20 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilité sur demande
Consultar
IFRM 04N35A3/L

Artículo no..: 10144443

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 20 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilité sur demande
Consultar
IFRM 04N35A3/S05L

Artículo no..: 10144451

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 24 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilité sur demande
Consultar
IFRM 04N35A3/S35L

Artículo no..: 10143516

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 36 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilité sur demande
Consultar
IFRM 04N35A5/Q

Artículo no..: 10144459

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 15 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Fils, 0,5 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles immédiatement
Consultar
IFRM 04N35B1/KS35PL

Artículo no..: 10152853

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 22 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 0,8 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilité sur demande
Consultar
IFRM 04N35B1/L

Artículo no..: 10152850

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 22 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 0,8 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilité sur demande
Consultar
IFRM 04N37A1/KS35PL

Artículo no..: 11082460

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 25 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1,6 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilité sur demande
Consultar
IFRM 04N37A1/PL

Artículo no..: 11082451

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 25 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1,6 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilité sur demande
Consultar
IFRM 04N37A1/S35L

Artículo no..: 11082455

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 45 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1,6 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 04N37A3/KS35PL

Artículo no..: 11082443

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 20 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1,6 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 04N37A3/PL

Artículo no..: 11082434

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 20 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1,6 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 04N37A3/S05L

Artículo no..: 11082438

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 24 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1,6 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 04N37A3/S35L

Artículo no..: 11082447

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 36 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1,6 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 05N35A1/KS35PL

Artículo no..: 10160293

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 5 mm x 25 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 05N35A1/L

Artículo no..: 10144590

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 5 mm x 25 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 05N35A3/KS35PL

Artículo no..: 10160289

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 5 mm x 20 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 05N35A3/L

Artículo no..: 10144447

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 5 mm x 20 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 05N35A3/S05L

Artículo no..: 10144455

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 5 mm x 24 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 05N35A3/S35L

Artículo no..: 10144438

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 5 mm x 36 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 05N35A5/Q

Artículo no..: 10144463

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 5 mm x 15 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Wires, 0,5 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 05N37A1/PL

Artículo no..: 11082477

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 5 mm x 25 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,6 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima