• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
flylead connector
Resetear el filtro

filtrar por características

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Output circuit

Protection class/approvals

Operating temperature

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
IFRM 03N1501/KS35L

Artículo no..: 10139543

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 3 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 03N3501/KS35L

Artículo no..: 10139549

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 3 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilité sur demande
Consultar
IFRM 03P1501/KS35L

Artículo no..: 10138545

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 3 mm x 22 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 0,8 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 03P3501/KS35L

Artículo no..: 10139497

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 3 mm x 22 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 0,8 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 04N15A1/KS35PL

Artículo no..: 10160285

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 25 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 04N15A3/KS35PL

Artículo no..: 10160282

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 20 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 04N15B1/KS35PL

Artículo no..: 10152852

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 22 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 0,8 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 04N17A1/KS35PL

Artículo no..: 11082459

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 25 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1,6 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 04N17A3/KS35PL

Artículo no..: 11082442

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 20 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1,6 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 04N35A1/KS35PL

Artículo no..: 10160286

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 25 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 04N35A3/KS35PL

Artículo no..: 10160283

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 20 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 04N35B1/KS35PL

Artículo no..: 10152853

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 22 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 0,8 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 04N37A1/KS35PL

Artículo no..: 11082460

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 25 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1,6 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 04N37A3/KS35PL

Artículo no..: 11082443

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 20 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1,6 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 04P15A1/KS35PL

Artículo no..: 10146174

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 25 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 04P15A3/KS35PL

Artículo no..: 10156444

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 20 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 04P15B1/KS35PL

Artículo no..: 10149638

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 04P17A1/KS35PL

Artículo no..: 11082457

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 25 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,6 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 04P17A3/KS35PL

Artículo no..: 11082439

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 20 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,6 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles immédiatement
Consultar
IFRM 04P35A1/KS35PL

Artículo no..: 10160287

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 25 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilité sur demande
Consultar
IFRM 04P35A3/KS35PL

Artículo no..: 10160284

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 20 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles immédiatement
Consultar
IFRM 04P35B1/KS35PL

Artículo no..: 10152851

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 22 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 0,8 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilité sur demande
Consultar
IFRM 04P37A1/KS35PL

Artículo no..: 11082458

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 25 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1,6 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilité sur demande
Consultar
IFRM 04P37A3/KS35PL

Artículo no..: 11082441

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 4 mm x 20 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1,6 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilité sur demande
Consultar
IFRM 05N15A1/KS35PL

Artículo no..: 10160292

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 5 mm x 25 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 05N15A3/KS35PL

Artículo no..: 10160288

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 5 mm x 20 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 05N35A1/KS35PL

Artículo no..: 10160293

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 5 mm x 25 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 05N35A3/KS35PL

Artículo no..: 10160289

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 5 mm x 20 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 05P15A1/KS35PL

Artículo no..: 10159692

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 5 mm x 25 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 05P15A3/KS35PL

Artículo no..: 10160290

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 5 mm x 20 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima