• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features

filtrar por características

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Output circuit

Protection class/approvals

Operating temperature

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features
IFRM 04N15A3/S35L

Artículo no..: 10140392

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 36 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 04N17A3/S35L

Artículo no..: 11082446

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 36 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,6 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 04N35A3/S35L

Artículo no..: 10143516

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 36 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 04N37A3/S35L

Artículo no..: 11082447

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 36 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,6 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 04P15A3/S35L

Artículo no..: 10140391

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 36 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilité sur demande
Consultar
IFRM 04P17A3/S35L

Artículo no..: 11082444

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 36 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,6 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 04P35A3/S35L

Artículo no..: 10143515

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 36 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 04P37A3/S35L

Artículo no..: 11082445

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 36 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,6 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 05N15A3/S35L

Artículo no..: 10144437

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 5 mm x 36 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 05N17A3/S35L

Artículo no..: 11082468

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 5 mm x 36 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,6 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 05N35A3/S35L

Artículo no..: 10144438

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 5 mm x 36 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 05N37A3/S35L

Artículo no..: 11082469

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 5 mm x 36 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,6 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 05P15A3/S35L

Artículo no..: 10144435

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 5 mm x 36 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 05P17A3/S35L

Artículo no..: 11082466

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 5 mm x 36 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,6 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 05P35A3/S35L

Artículo no..: 10144436

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 5 mm x 36 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar
IFRM 05P37A3/S35L

Artículo no..: 11082467

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • subminiatura
Housing
  • 5 mm x 36 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,6 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima