Technische Daten
Allgemeine Daten
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Activating force
  • 30 cN
Mech. Vorlauf / Nachlauf
  • - / 1,5 mm approx.
Messweise
  • Medienberührend
Anfahrrichtung
  • Von vorne
Elektrische Daten
Gleichspannung max.
  • 15 VDC
Schaltstrom DC max.
  • 2 mA
Wechselspannung max.
  • 24 VAC
Schaltstrom AC max.
  • 50 mA
Ausgangsschaltung
  • Öffner (NC) mechanisch
Mechanische Daten
Tastspitze
  • Zirconiumoxyd ZrO2
Gehäusematerial
  • Messing vernickelt
Baugrösse
  • 8 mm
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäuselänge
  • 20 mm
Anschlussart
  • Kabel, 80 cm
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -20 … +75 °C
Schutzart
  • IP 50

Downloads
Datenblatt
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Nach oben