Gama de productos
Universal edge detection, e.g. for copy counting – Single package detection – The entry-level model in copy counting

Detección universal de bordes, por ejemplo para contaje de unidades

SCATEC-2

  • Altura mínima del borde: 0,2 mm
  • Tasa de contaje 600.000 ejemplares/h
  • Distancia de medición hasta 120 mm
  • Supresión de impulsos de interferencia
Abrir en el selector de productos
Universal edge detection, e.g. for copy counting – Single package detection – The entry-level model in copy counting

Detección de embalajes aislados

SCATEC-2 Box

  • Altura mínima del borde: 0,25 mm
  • Tasa de contaje 600.000 ejemplares/h
  • Distancia de medición hasta 120 mm
  • Activación de lectores de códigos
Abrir en el selector de productos
Precision class – detecting the finest edges

Modelo de precisión - Detección de los bordes más finos

SCATEC-10 / SCATEC-15

  • Altura mínima del borde: 0,1 mm
  • Tasa de contaje < 3 millones de unidades/h
  • Distancia de medición hasta 100 mm
  • Supresión de interferencias y bordes finales
Abrir en el selector de productos
Universal edge detection, e.g. for copy counting – Single package detection – The entry-level model in copy counting

El modelo básico para contaje de unidades

SCATEC-J

  • Altura mínima del borde: 1,5 mm
  • Tasa de contaje 280.000 ejemplares/h
  • Distancia de medición hasta 55 mm
  • Supresión de impulsos de interferencia mediante tiempo muerto fijo de 10 ms
Al producto

Vídeo "Detección de embalajes aislados”
 

Con SCATEC -2 Box podrá prescindir de la disgregación de productos y del reajuste, acelerará sus procesos productivos y ahorrará tiempo y dinero con todo ello. SCATEC -2 Box le proporcionará resultados satisfactorios incluso en el transporte integral de productos gracias a su detección rigurosa de los bordes más insignificantes. El reajuste del sensor no resulta necesario incluso después de un cambio de embalaje.


Su ventaja
  • Detección fiable de hojas sueltas
    • Gracias a la detección de bordes desde 0,1 mm pueden detectarse y contarse también hojas sueltas de forma segura.
  • Carcasa plástica compacta para entornos con escasez de espacio.
    • El detector de bordes más pequeño del mercado (30 mm).
  • Velocidad: cuenta hasta 3 millones de ejemplares por hora.
    • Detección fiable de productos también a la máxima velocidad de desplazamiento.
  • Plug & Play – Ahorro de tiempo y costes
    • Puesta en marcha inmediata y sencilla Facilidad de cambio, ya que no es necesario el reajuste del sensor al cambiar de equipo.
  • Detección integral
    • Detección exacta de bordes gracias a un reconocimiento fiable del producto, incluso en el caso de transporte integral del producto.
  • Servicio técnico
    • Servicio técnico rápido, simple y fiable gracias a la herramienta de diagnóstico ScaDiag.
  • Multifuncional
    • Dispone de las funciones adecuadas con el fin de resolver también las tareas más exigentes.

Aplicaciones
  • Contaje de unidades en flujo de elementos escalonados, transporte de pinzas, apiladores.
  • Detección precisa para un accionamiento exacto, por ejemplo de unidades de etiquetado.
  • Detección de bordes para procesos de corte en plantas laminadoras.
  • Accionamiento preciso en el transporte integral de productos.
  • Contaje de embalajes aislados

Tecnología
Copy counter – SCATEC – Technology
  • Sin necesidad de contacto gracias al principio óptico.
  • Una fuente lumínica láser – Dos receptores (V y R)
  • Reacciona a bordes orientados de forma opuesta al haz láser.
  • Si un borde circula a través del rayo láser, cambia la relación de la luz reflejada (v/r) a los dos receptores y entonces se detecta el objeto.
  • Los potenciales errores conocidos se restringen de forma intencional

Software de diagnóstico ScaDiag
Con el software de diagnóstico ScaDiag pueden procesarse datos ante un comportamiento inesperado acontecido durante el proceso productivo. Esos datos se transmiten al departamento de Atención al cliente de Baumer. Eso nos permite prestarle ayuda de forma ágil y fiable por medio de datos de proceso actualizados. Y todo ello sin que usted se vea forzado a interrumpir su producción. Incluso desde largas distancias.


Descargas
Brochures / Catalogues


Hasta la cima