• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Measurement type
  • Features
  • Availability
10 … +65 °C
Resetear el filtro

filtrar por características

Field of application

Scanning range

Measurement type

Type

Dimension

Housing version

Connection types

Output circuit/interface

Protection class/approvals

Operating temperature

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Measurement type Features Availability
CFDK 25G1155/LN2

Artículo no..: 11050686

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • plastic
  • Flush
Sensing distance max.
  • 3 mm ±1 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Cable, L=2 m
  • 10 … 65 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima