• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Measurement type
  • Features
1,5 … 2,5 mm
Resetear el filtro

filtrar por características

Field of application

Scanning range

Measurement type

Type

Dimension

Housing version

Connection types

Output circuit/interface

Protection class/approvals

Operating temperature

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Measurement type Features
CFDK 25G1125/KS35LN1

Artículo no..: 11076113

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • plastic
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
CFDK 25G1125/LN1

Artículo no..: 11050682

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • plastic
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
CFDK 25G3125/LN1

Artículo no..: 11093422

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • plastic
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima