• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Measurement type
  • Features
  • Availability
EN 60947-5-2 / EN 60947-5-7
Resetear el filtro

filtrar por características

Field of application

Measurement type

Type

Dimension

Housing version

Connection types

Output circuit/interface

Protection class/approvals

Operating temperature

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Measurement type Features Availability
CFAK 22U9500/AMP

Artículo no..: 11149600

Product group
  • Sensores de barrido de frecuencia
  • designed for reliability
  • Adhesion resistant
Housing
  • 22 mm x 87 mm
  • plastic
  • Liquid level sensor for oil
  • Non-flush
Measurement type
  • Contact with medium
Features
  • Voltage output
  • Connector AMPSEAL 16 3 pin
  • -40 … 85 °C
  • IP 69K
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima