• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Measurement type
  • Features

filtrar por características

Field of application

Scanning range

Measurement type

Type

Dimension

Housing version

Connection types

Output circuit/interface

Protection class/approvals

Operating temperature

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Measurement type Features
CFAM 12N1600

Artículo no..: 10119679

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
CFAM 12N1600/S14

Artículo no..: 10119689

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 12 mm x 76 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
CFAM 12N3600

Artículo no..: 10119682

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
CFAM 12N3600/S14

Artículo no..: 10119688

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 12 mm x 76 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
CFAM 12P1600

Artículo no..: 10236343

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
CFAM 12P1600/S14

Artículo no..: 10236345

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 12 mm x 76 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
CFAM 12P3600

Artículo no..: 10238060

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
CFAM 12P3600/S14

Artículo no..: 10119690

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 12 mm x 76 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFAM 18N1600

Artículo no..: 10119685

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFAM 18N1600/S14

Artículo no..: 10119696

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 18 mm x 78,5 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFAM 18N3600

Artículo no..: 10119686

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFAM 18N3600/S14

Artículo no..: 10119695

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 18 mm x 78,5 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFAM 18P1600

Artículo no..: 10236458

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFAM 18P1600/S14

Artículo no..: 10236459

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 18 mm x 78,5 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFAM 18P3600

Artículo no..: 10119693

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFAM 18P3600/S14

Artículo no..: 10119694

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 18 mm x 78,5 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G1125/KS35LN1

Artículo no..: 11076113

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • plastic
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G1125/KS35LN3

Artículo no..: 11076114

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • plastic
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G1125/KS35LN4

Artículo no..: 11076813

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • plastic
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G1125/KS35LN5

Artículo no..: 11076117

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • plastic
  • Flush
Sensing distance max.
  • 12 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G1125/KS35LN6

Artículo no..: 11076115

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • plastic
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G1125/LN1

Artículo no..: 11050682

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • plastic
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G1125/LN3

Artículo no..: 11050683

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • plastic
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G1125/LN4

Artículo no..: 11076814

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • plastic
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G1125/LN5

Artículo no..: 11050685

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • plastic
  • Flush
Sensing distance max.
  • 12 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G1125/LN6

Artículo no..: 11050684

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • plastic
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G1155/LN2

Artículo no..: 11050686

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • plastic
  • Flush
Sensing distance max.
  • 3 mm ±1 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Cable, L=2 m
  • 10 … 65 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G3125/LN1

Artículo no..: 11093422

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • plastic
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G3125/LN3

Artículo no..: 11092584

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • plastic
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar
CFDK 25G3125/LN4

Artículo no..: 11093423

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • plastic
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima