• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Measurement type
  • Features
IP 67/65 (sensing face/sensor)
Resetear el filtro

filtrar por características

Field of application

Scanning range

Measurement type

Type

Dimension

Housing version

Connection types

Output circuit/interface

Protection class/approvals

Operating temperature

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Measurement type Features
CFAK 18N1100

Artículo no..: 11001673

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
  • en contacto directo con los medios
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • plastic
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 5 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
CFAK 18N1200

Artículo no..: 11001668

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
  • en contacto directo con los medios
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • plastic
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Consultar
CFAK 18N3100

Artículo no..: 11001674

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
  • en contacto directo con los medios
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • plastic
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 5 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Consultar
CFAK 18N3200

Artículo no..: 11001669

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
  • en contacto directo con los medios
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • plastic
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Consultar
CFAK 18P1100

Artículo no..: 10165163

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
  • en contacto directo con los medios
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • plastic
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 5 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Consultar
CFAK 18P1200

Artículo no..: 11001670

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
  • en contacto directo con los medios
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • plastic
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Consultar
CFAK 18P3100

Artículo no..: 11001672

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
  • en contacto directo con los medios
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • plastic
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 5 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Consultar
CFAK 18P3200

Artículo no..: 11001671

Product group
  • Detectores de proximidad capacitivos
  • en contacto directo con los medios
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • plastic
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima