• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Housing material
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Smallest object recognizable

Measuring field size

Scanning range

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Housing material Sensing distance max. Features Availability
ParCon ZADM 034I220.0021

Artículo no..: 11004221

Product group
  • Sensores de bordes
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • 0 … 200 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Analog
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ParCon ZADM 034I220.0022

Artículo no..: 11007447

Product group
  • Sensores de bordes
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • 0 … 200 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Analog
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ParCon ZADM 034I240.0001

Artículo no..: 10159115

Product group
  • Sensores de bordes
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • < 40 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Analog
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ParCon ZADM 034I240.0021

Artículo no..: 10159116

Product group
  • Sensores de bordes
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • < 40 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Analog
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ParCon ZADM 034P240.6901

Artículo no..: 10159113

Product group
  • Sensores de bordes
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • < 40 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ParCon ZADM 034P240.6921

Artículo no..: 10159114

Product group
  • Sensores de bordes
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • < 40 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima