• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Type
  • Housing
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Product group

Type

Type of head (fiber optic cable)

Dimension

Material (head)

Particular characteristics

Operating temperature

Imagen Nombre del producto Product group Type Housing Features Availability
FSE 200C2002

Artículo no..: 10123469

Product group
  • Fibra óptica
  • subminiatura
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 4 mm x 20 mm
  • Aluminum
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FSE 200C2004

Artículo no..: 10123467

Product group
  • Fibra óptica
  • subminiatura
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 3 mm x 17 mm
  • Aluminum
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FSE 200C4001

Artículo no..: 10123471

Product group
  • Fibra óptica
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical smooth (radial)
Housing
  • 4 mm x 22 mm
  • Aluminum
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FSE 200C6Y02

Artículo no..: 10151549

Product group
  • Fibra óptica
  • Through beam sensor
Type
  • Rectangular
Housing
  • 20 mm x 25 mm
  • Aluminum
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FSE 200C6Y15

Artículo no..: 10151547

Product group
  • Fibra óptica
  • Through beam sensor
Type
  • Rectangular
Housing
  • 20 mm x 25 mm
  • Aluminum
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FUE 200C2003

Artículo no..: 10123465

Product group
  • Fibra óptica
  • Diffuse sensors
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 6 mm x 24 mm
  • Aluminum
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FUE 200C2004

Artículo no..: 10123463

Product group
  • Fibra óptica
  • Diffuse sensors
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 4 mm x 20 mm
  • Aluminum
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima