• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Type
  • Housing
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Product group

Type

Type of head (fiber optic cable)

Dimension

Material (head)

Operating temperature

Imagen Nombre del producto Product group Type Housing Features Availability
FOC 500C6Y00

Artículo no..: 10146139

Product group
  • Fibra óptica
  • Diffuse sensors (Leakage sensor)
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 13 mm x 30,9 mm
  • plastic
  • PFA
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FUL 200D2Y00

Artículo no..: 10135334

Product group
  • Fibra óptica
  • Diffuse sensors (liquid level sensor)
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 4 mm x 15 mm
  • plastic
  • PFA
Features
  • -30 … 105 °C
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FUL 500D2Y00

Artículo no..: 10159107

Product group
  • Fibra óptica
  • Diffuse sensors (liquid level sensor)
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 4 mm x 15 mm
  • plastic
  • PFA
Features
  • -30 … 105 °C
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima