• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Type
  • Housing
  • Features
  • Availability
Small sensing head
Resetear el filtro

filtrar por características

Product group

Type

Type of head (fiber optic cable)

Dimension

Material (head)

Particular characteristics

Operating temperature

Imagen Nombre del producto Product group Type Housing Features Availability
FSE 200C1013

Artículo no..: 10125038

Product group
  • Fibra óptica
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical threaded (axial)
Housing
  • 4 mm x 60,2 mm
  • Stainless steel / brass
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FSE 200D2Y50

Artículo no..: 10135347

Product group
  • Fibra óptica
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 3 mm x 20 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FSE 200D4Y00

Artículo no..: 10135344

Product group
  • Fibra óptica
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical smooth (radial)
Housing
  • 2,5 mm x 27 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FSE 200F4Y00

Artículo no..: 10135345

Product group
  • Fibra óptica
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical smooth (radial)
Housing
  • 2,5 mm x 27 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FUE 050C2Y10

Artículo no..: 10135364

Product group
  • Fibra óptica
  • Diffuse sensors
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 3 mm x 30 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FUE 200C1012

Artículo no..: 10124815

Product group
  • Fibra óptica
  • Diffuse sensors
Type
  • Cylindrical threaded (axial)
Housing
  • 4 mm x 60,2 mm
  • Stainless steel / brass
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FUE 200C2Y00

Artículo no..: 10135311

Product group
  • Fibra óptica
  • Diffuse sensors
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 3 mm x 25 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima