• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Type
  • Housing
  • Features
  • Availability
Potentiometer, 15 turn
Resetear el filtro

filtrar por características

Product group

Scanning range

Light source

Type

Dimension

Protection class/approvals

Connection types

Output circuit/interface

Operating temperature

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Type Housing Features Availability
FZAM 18N1155

Artículo no..: 10129023

Product group
  • Sensores y cables de fibra óptica
Type
  • Cylindrical threaded
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
Features
  • Pulsed infrared diode
  • NPN
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FZAM 18P1155

Artículo no..: 10127711

Product group
  • Sensores y cables de fibra óptica
Type
  • Cylindrical threaded
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima