• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Type
  • Housing
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Product group

Scanning range

Light source

Type

Dimension

Protection class/approvals

Connection types

Output circuit/interface

Operating temperature

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Type Housing Features Availability
FVDK 10N5101

Artículo no..: 10162867

Product group
  • Sensores y cables de fibra óptica
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 40
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FVDK 10N5101/S35A

Artículo no..: 10162865

Product group
  • Sensores y cables de fibra óptica
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Connector M8
  • -25 … 55 °C
  • IP 40
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FVDK 10N66Y0

Artículo no..: 11045446

Product group
  • Sensores y cables de fibra óptica
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10 mm x 33,8 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FVDK 10N66Y0/S35A

Artículo no..: 11045448

Product group
  • Sensores y cables de fibra óptica
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10 mm x 33,8 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Connector M8 4 pin
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FVDK 10N66YM

Artículo no..: 11045462

Product group
  • Sensores y cables de fibra óptica
  • Master
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10 mm x 33,8 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FVDK 10N66YR

Artículo no..: 11045460

Product group
  • Sensores y cables de fibra óptica
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10 mm x 33,8 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FVDK 10N66YS

Artículo no..: 11045464

Product group
  • Sensores y cables de fibra óptica
  • Slave
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10 mm x 33,8 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FVDK 10N66Z0

Artículo no..: 11214479

Product group
  • Sensores y cables de fibra óptica
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10 mm x 33,8 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FVDK 10N66Z0/S35A

Artículo no..: 11214494

Product group
  • Sensores y cables de fibra óptica
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10 mm x 33,8 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Connector M8 4 pin
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FVDK 10N66ZR

Artículo no..: 11214492

Product group
  • Sensores y cables de fibra óptica
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10 mm x 33,8 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 55 °C
  • IP 40
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FZAM 18N1150

Artículo no..: 10129020

Product group
  • Sensores y cables de fibra óptica
Type
  • Cylindrical threaded
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
Features
  • Pulsed infrared diode
  • NPN
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FZAM 18N1150/S14

Artículo no..: 10129021

Product group
  • Sensores y cables de fibra óptica
Type
  • Cylindrical threaded
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
Features
  • Pulsed infrared diode
  • NPN
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FZAM 18N1155

Artículo no..: 10129023

Product group
  • Sensores y cables de fibra óptica
Type
  • Cylindrical threaded
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
Features
  • Pulsed infrared diode
  • NPN
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FZAM 18N6460

Artículo no..: 10128874

Product group
  • Sensores y cables de fibra óptica
Type
  • Cylindrical threaded
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
Features
  • Pulsed infrared diode
  • NPN
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FZAM 18N6460/S14

Artículo no..: 10128875

Product group
  • Sensores y cables de fibra óptica
Type
  • Cylindrical threaded
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
Features
  • Pulsed infrared diode
  • NPN
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
OF10.FR-NW1B.B2CV

Artículo no..: 11224008

Product group
  • Sensores y cables de fibra óptica
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10 mm x 27,8 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable, L=2 m
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
OF10.FR-NW1B.B2N

Artículo no..: 11224009

Product group
  • Sensores y cables de fibra óptica
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10 mm x 27,8 mm
  • plastic
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Connector M8 4 pin
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima