• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability
-25 … +70 °C
Resetear el filtro

filtrar por características

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Operating temperature

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UR18.PA0-GP1B.7BO

Artículo no..: 11120038

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12
  • -25 … 70 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UR18.RA0-GP1B.7BO

Artículo no..: 11120042

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12
  • -25 … 70 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima