• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability
NPN break function (NC)
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UNAM 12N3912/S14

Articolo n..: 10158528

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
UNAM 12N3914/S14

Articolo n..: 10150259

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
UNAM 30N3104

Articolo n..: 10224451

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
UNAM 30N3104/S14

Articolo n..: 10233670

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
UNAM 50N3721

Articolo n..: 10233674

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
UNAR 12N3914/S14H

Articolo n..: 11182658

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
UNDK 20N7903/S35A

Articolo n..: 10159516

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
UNDK 20N7912/S35A

Articolo n..: 10158526

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
UNDK 20N7914/S35A

Articolo n..: 10150076

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
UNDK 30N3703

Articolo n..: 10233439

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
UNDK 30N3712

Articolo n..: 10233661

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
UNDK 30N3712/S14

Articolo n..: 10232775

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
UNDK 30N3713

Articolo n..: 10125158

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 30N3713/S14

Articolo n..: 10124955

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
URDK 20N7903/S35A

Articolo n..: 11013745

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
URDK 20N7912/S35A

Articolo n..: 11013747

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 400 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
URDK 20N7914/S35A

Articolo n..: 11013751

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
URDK 30N3703/S14

Articolo n..: 10125165

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto