• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability
NPN make function (NO) / break function (NC)
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UNAM 12N8910/S14O

Articolo n..: 11053881

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • alta velocidad
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibles inmediatamente
UNAM 12N8910/S14OD

Articolo n..: 11053883

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibles inmediatamente
UNDK 10N8914

Articolo n..: 10161455

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
UNDK 10N8914/KS35A

Articolo n..: 10161456

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
UNDK 10N8914/S35A

Articolo n..: 10161446

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
URAM 12N8910/S14O

Articolo n..: 11053885

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • alta velocidad
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibles inmediatamente
URAM 12N8910/S14OD

Articolo n..: 11053887

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
URAR 12N8914/S14H

Articolo n..: 11182705

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
URDK 10N8914

Articolo n..: 10161457

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
URDK 10N8914/KS35A

Articolo n..: 10161458

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
URDK 10N8914/S35A

Articolo n..: 10161447

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UZAM 70N8131/S14C

Articolo n..: 11099366

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto