• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Emitter / receiver

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
U300.EA0-GP2J.72N

Articolo n..: 11219511

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
U300.P50-GP1J.72N

Articolo n..: 11219506

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
U300.P50-GP2J.72N

Articolo n..: 11219504

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
U300.R50-GP1J.72N

Articolo n..: 11219508

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
U300.EA0-GP2J.72CU

Articolo n..: 11219512

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
U300.P50-GP1J.72CU

Articolo n..: 11219507

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
U300.P50-GP2J.72CU

Articolo n..: 11219505

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
U300.R50-GP1J.72CU

Articolo n..: 11219509

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
U500.PA0.2-GP1J.72F

Articolo n..: 11200632

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibles inmediatamente
U500.PA0.2-GP2J.72F

Articolo n..: 11200633

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibles inmediatamente
U500.RA0.2-GP1J.72F

Articolo n..: 11200634

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibles inmediatamente
UR18.PA0.2-GP1J.9SF

Articolo n..: 11200644

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Articolo n..: 11200645

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
UR18.RA0.2-GP1J.9SF

Articolo n..: 11200646

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
U500.EB0.2-GP2J.72F

Articolo n..: 11228075

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
U500.PA0-GP1B.72CU

Articolo n..: 11120936

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
U500.PA0-GP1B.72O

Articolo n..: 11110577

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
U500.RA0-GP1B.72CU

Articolo n..: 11127347

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
U500.RA0-GP1B.72O

Articolo n..: 11110579

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibles inmediatamente
UNCK 09G8914

Articolo n..: 11011507

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
UNCK 09G8914/D1

Articolo n..: 11007884

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
UNCK 09G8914/KS35A

Articolo n..: 11011509

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibles inmediatamente
UNCK 09G8914/KS35AD1

Articolo n..: 11007885

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibles inmediatamente
UNDK 09G8914

Articolo n..: 11011515

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
UNDK 09G8914/D1

Articolo n..: 11007886

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibles inmediatamente
UNDK 09G8914/KS35A

Articolo n..: 11011516

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
UR18.EB0.2-GP2J.9SF

Articolo n..: 11228073

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
UR18.PA0-GP1B.7BO

Articolo n..: 11120038

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12
  • -25 … 70 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UR18.RA0-GP1B.7BO

Articolo n..: 11120042

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • standard
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12
  • -25 … 70 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
URCK 09G8914

Articolo n..: 11011522

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto