• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Operating temperature

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
U500.PA0-GP1B.72CU

Articolo n..: 11120936

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
U500.PA0-GP1B.72O

Articolo n..: 11110577

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
U500.RA0-GP1B.72CU

Articolo n..: 11127347

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
U500.RA0-GP1B.72O

Articolo n..: 11110579

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UR18.PA0-GP1B.7BO

Articolo n..: 11120038

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • standard
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12
  • -25 … 70 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UR18.RA0-GP1B.7BO

Articolo n..: 11120042

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • standard
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12
  • -25 … 70 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto