• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UZAM 30N6103/S14

Artículo no..: 10131012

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima