• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability
Sensores de reflexión por ultrasonidos
Resetear el filtro

filtrar por características

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
U300.R50-GP1J.72N

Artículo no..: 11219508

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
U300.R50-GP1J.72CU

Artículo no..: 11219509

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
U500.RA0.2-GP1J.72F

Artículo no..: 11200634

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UR18.RA0.2-GP1J.9SF

Artículo no..: 11200646

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
U500.RA0-GP1B.72CU

Artículo no..: 11127347

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
U500.RA0-GP1B.72O

Artículo no..: 11110579

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UR18.RA0-GP1B.7BO

Artículo no..: 11120042

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12
  • -25 … 70 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URAM 12N8910/S14O

Artículo no..: 11053885

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • alta velocidad
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URAM 12N8910/S14OD

Artículo no..: 11053887

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URAM 12P8910/S14O

Artículo no..: 11053884

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • alta velocidad
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URAM 12P8910/S14OD

Artículo no..: 11053886

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URAM 50N1721

Artículo no..: 10124968

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URAM 50P6121

Artículo no..: 10142526

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URAM 50P7121

Artículo no..: 10142555

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URAM 50P7121/S14

Artículo no..: 10160352

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URAR 12N8914/S14H

Artículo no..: 11182705

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URAR 12P8914/S14H

Artículo no..: 11182706

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URCK 09G8914

Artículo no..: 11011522

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URCK 09G8914/KS35A

Artículo no..: 11011523

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URDK 09G8914

Artículo no..: 11011524

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URDK 09G8914/KS35A

Artículo no..: 11011525

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URDK 10N8914

Artículo no..: 10161457

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URDK 10N8914/KS35A

Artículo no..: 10161458

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URDK 10N8914/S35A

Artículo no..: 10161447

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URDK 10P8914

Artículo no..: 10161453

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URDK 10P8914/S35A

Artículo no..: 10161445

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URDK 20N6903/S35A

Artículo no..: 11013740

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URDK 20N6912/S35A

Artículo no..: 11013746

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 400 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URDK 20N6914/S35A

Artículo no..: 10160230

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URDK 20N7903/S35A

Artículo no..: 11013745

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima