• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability
Sensores ultrasónicos de haz continuo
Resetear el filtro

filtrar por características

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Emitter / receiver

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
U300.EA0-GP2J.72N

Artículo no..: 11219511

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
U300.TA0-ZZZX.72N

Artículo no..: 11219514

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • Emitter
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
U300.EA0-GP2J.72CU

Artículo no..: 11219512

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
U500.TB0.2-ZZZZ.72F

Artículo no..: 11200636

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • Emitter
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UR18.TB0.2-ZZZZ.9SF

Artículo no..: 11200648

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • Emitter
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UEDK 20P6103/S35A

Artículo no..: 10154484

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • Receiver
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
USDK 20D9003/S35A

Artículo no..: 10154485

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • Emitter
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UEDK 30P5103/S14

Artículo no..: 10234440

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • Receiver
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 700 mm
Features
  • PNP complementary
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
USDK 30D9003/S14

Artículo no..: 10234439

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • Emitter
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 700 mm
Features
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
U500.EB0.2-GP2J.72F

Artículo no..: 11228075

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UR18.EB0.2-GP2J.9SF

Artículo no..: 11228073

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima