• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability
Cylindrical threaded 12 mm
Resetear el filtro

filtrar por características

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UNAM 12N1914/S14D

Artículo no..: 10158649

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNAM 12N3912/S14

Artículo no..: 10158528

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
a sua richiesta
Consultar
UNAM 12N3914/S14

Artículo no..: 10150259

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibili immediatamente
Consultar
UNAM 12N8910/S14O

Artículo no..: 11053881

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • alta velocità
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibili immediatamente
Consultar
UNAM 12N8910/S14OD

Artículo no..: 11053883

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • piccoli oggetti/aperture
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibili immediatamente
Consultar
UNAM 12P1912/S14

Artículo no..: 10156843

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibili immediatamente
Consultar
UNAM 12P1914/S14

Artículo no..: 10140060

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibili immediatamente
Consultar
UNAM 12P1914/S14D

Artículo no..: 10145833

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • piccoli oggetti/aperture
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibili immediatamente
Consultar
UNAM 12P3912/S14

Artículo no..: 10158527

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNAM 12P3914/S14

Artículo no..: 10142521

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNAM 12P8910/S14O

Artículo no..: 11053880

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • alta velocidad
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNAM 12P8910/S14OD

Artículo no..: 11053882

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNAR 12N1914/S14H

Artículo no..: 11182657

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNAR 12N3914/S14H

Artículo no..: 11182658

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNAR 12P1914/S14H

Artículo no..: 11182659

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNAR 12P3914/S14H

Artículo no..: 11182700

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URAM 12N8910/S14O

Artículo no..: 11053885

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • alta velocidad
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
URAM 12N8910/S14OD

Artículo no..: 11053887

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URAM 12P8910/S14O

Artículo no..: 11053884

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • alta velocidad
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URAM 12P8910/S14OD

Artículo no..: 11053886

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
URAR 12N8914/S14H

Artículo no..: 11182705

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
URAR 12P8914/S14H

Artículo no..: 11182706

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima