• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability
Cylindrical threaded 30 mm
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UNAM 30N1104

Articolo n..: 10224448

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNAM 30N1104/S14

Articolo n..: 10233669

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 30N3104

Articolo n..: 10224451

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNAM 30N3104/S14

Articolo n..: 10233670

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNAM 30P1104/S14

Articolo n..: 10233667

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 50N1721

Articolo n..: 10130405

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 50N1721/S14

Articolo n..: 10232792

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 50N3721

Articolo n..: 10233674

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNAM 50P1721

Articolo n..: 10233672

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 50P3721

Articolo n..: 10233675

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 50P3721/S14

Articolo n..: 10232793

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
URAM 50N1721

Articolo n..: 10124968

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
URAM 50P6121

Articolo n..: 10142526

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
URAM 50P7121

Articolo n..: 10142555

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
URAM 50P7121/S14

Articolo n..: 10160352

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UZAM 30N6103/S14

Articolo n..: 10131012

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UZAM 50N6121

Articolo n..: 10131013

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibles inmediatamente
UZAM 50N6121/S14

Articolo n..: 10129063

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilidad bajo petición
UZAM 50P6121

Articolo n..: 10128562

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • gran distancia de conmutación
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UZAM 70N8131/S14C

Articolo n..: 11099366

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UZAM 70P8131/S14C

Articolo n..: 11099365

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto