• Bild
  • Produktname
  • Wellenart
  • Flansch
  • Anschluss
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Schnittstelle
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Model

Solid shaft

Hollow shaft

Flange

Connection

Interface

Code

Bild Produktname Wellenart Flansch Anschluss Schrittzahl pro Umdrehung Anzahl der Umdrehungen Schnittstelle Verfügbarkeit
optoTurn EN580E.ML-SC10.GE11G.13120.H

Artikelnr.: 11246029

Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Flansch
  • Klemmflansch
Anschluss
  • Kabelstecker M23, 12-polig, tangential, Länge 300 mm
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-SU06.GA11B.13120.H

Artikelnr.: 11245975

Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Flansch
  • Servoflansch
Anschluss
  • Stecker M12, 8-polig, beweglich
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.GA11G.13120.H

Artikelnr.: 11246043

Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anschluss
  • Stecker M12, 8-polig, beweglich
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.GA1B1.13120.H

Artikelnr.: 11246045

Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anschluss
  • Stecker M12, 8-polig, beweglich
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • BiSS C Certified
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.GB11B.13120.H

Artikelnr.: 11246047

Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig, CCW
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.GB11G.13120.H

Artikelnr.: 11246046

Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig, CCW
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.GB1B1.13120.H

Artikelnr.: 11246048

Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig, CCW
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • BiSS C Certified
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.GE11B.13120.H

Artikelnr.: 11246060

Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anschluss
  • Kabelstecker M23, 12-polig, tangential, Länge 300 mm
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.GE11G.13120.H

Artikelnr.: 11246049

Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anschluss
  • Kabelstecker M23, 12-polig, tangential, Länge 300 mm
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT12.GE1B1.13120.H

Artikelnr.: 11246061

Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anschluss
  • Kabelstecker M23, 12-polig, tangential, Länge 300 mm
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • BiSS C Certified
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT14.G$$1G.13120.H/11250133

Artikelnr.: 11250133

Wellenart
  • ø14 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig, CW (Option 3252)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT14.GA11B.13120.H

Artikelnr.: 11246063

Wellenart
  • ø14 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anschluss
  • Stecker M12, 8-polig, beweglich
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT14.GA1B1.13120.H

Artikelnr.: 11246064

Wellenart
  • ø14 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anschluss
  • Stecker M12, 8-polig, beweglich
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • BiSS C Certified
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT14.GB11B.13120.H

Artikelnr.: 11246066

Wellenart
  • ø14 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig, CCW
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT14.GB11G.13120.H

Artikelnr.: 11246065

Wellenart
  • ø14 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig, CCW
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT14.GB1B1.13120.H

Artikelnr.: 11246067

Wellenart
  • ø14 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig, CCW
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • BiSS C Certified
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT14.GE11B.13120.H

Artikelnr.: 11246069

Wellenart
  • ø14 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anschluss
  • Kabelstecker M23, 12-polig, tangential, Länge 300 mm
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT14.GE11G.13120.H

Artikelnr.: 11246068

Wellenart
  • ø14 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anschluss
  • Kabelstecker M23, 12-polig, tangential, Länge 300 mm
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
optoTurn EN580E.ML-TT14.GE1B1.13120.H

Artikelnr.: 11246070

Wellenart
  • ø14 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anschluss
  • Kabelstecker M23, 12-polig, tangential, Länge 300 mm
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • BiSS C Certified
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben