Technische Daten
Elektrische Daten
Polzahl
  • 8
Anschlüsse
  • RJ45, verschraubbar
  • RJ45
Mechanische Daten
Min. zulässiger Biegeradius bewegt
  • 39,6 mm
Biegezyklen
  • 1000000
Einsatz in Schleppkette
  • Ja
Kabellänge [m]
  • 10 m
Material
  • PVC, bleifrei
Schnittstelle
Datenschnittstelle
  • GigE
Umgebungsbedingungen
Brandbeständigkeit
  • UL20276 80°C / 30V

Downloads
Datenblatt

Diagramme
Steckerbelegungen

In alto