Iluminación / Accesorios de iluminación
ZVI-ARCUSM_24VDC_WEIß_120°
Artículo no..: 11130183
ARCUS-M white 24VDC with M8 connector
- flashable LED dark field illumination
- white
- radiation angle 120°
- 24 V
- voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
- M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
- diameter: 120 mm
preguntar por su disponibilidad