Iluminación / Accesorios de iluminación
ZVI-TOPLINED1_24VDC_SHWEIß_120°
Artículo no..: 11130186
TOP-LINE-D1 SH white 120° 24VDC M8 1-canal
- flashable LED bar light
- SH white
- radiation angle 120°
- 24 V
- voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
- M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
- dimensions: 78 mm × 25 mm × 23 mm housing
preguntar por su disponibilidad