Technische Daten
General data
Manufacturer
  • Ricoh Imaging
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • C-Mount
Abmessungen
  • 42 mm × 57,5 mm
Max. Aussendurchmesser
  • 42 mm (ohne Rändelschrauben)
  • 52 mm (mit Rändelschrauben)
Max. Länge (ohne Gewinde)
  • 60,5 mm
Gewicht
  • ≤ 156 g
Filtergewinde
  • M 40,0 × 0,5
Objektivdaten
Objektivauflösung
  • 12 MP
Brennweite
  • 12 mm
Brennweitenbereich
  • ≥ 12 mm … < 25 mm
Format
  • 1,1″
Blende
  • F2.0-16
Blendensteuerung
  • manuell
M.O.D.
  • 0,08 m

Downloads
Datenblatt

Nach oben