• Imagen
  • Nombre del producto
  • Sensor data
  • Data interface
  • Auto Functions
  • Process Synchronization
  • Time synchronization IEEE 1588
6.4 × 6.4 µm
Resetear el filtro

filtrar por características

Product group

Resolution

Frame rate

Data interface

Power supply

Protection class

Mono/Color

Sensor

Pixel size

Sensor type

Shutter type

Operating temperature

Imagen Nombre del producto Sensor data Data interface Auto Functions Process Synchronization Time synchronization IEEE 1588
LXC-200C

Artículo no..: 11148674

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV20000
  • Color
  • 35 mm CMOS
  • Global shutter
  • 5120 × 3840 px
  • 6.4 × 6.4 µm
  • 32 fps
Data interface
  • Camera Link® Full
Consultar
LXG-200C

Artículo no..: 11117849

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV20000
  • Color
  • 35 mm CMOS
  • Global shutter
  • 5120 × 3840 px
  • 6.4 × 6.4 µm
  • 12 fps
Data interface
  • Dual Gigabit Ethernet
Consultar
LXG-200M

Artículo no..: 11117848

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV20000
  • Mono
  • 35 mm CMOS
  • Global shutter
  • 5120 × 3840 px
  • 6.4 × 6.4 µm
  • 12 fps
Data interface
  • Dual Gigabit Ethernet
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima