Equipadas con 4 salidas de alimentación, un controlador de iluminación integrado, caja anodizada dura y los últimos sensores CMOS de obturación global y rotativa con una resolución de hasta 20 megapíxeles, las robustas cámaras CX.I permiten realizar aplicaciones exigentes de forma económica, sencilla y fiable. Gracias a su bajo peso, su resistencia a vibraciones y golpes de 10 g y 100 g respectivamente y la solución PoE de un solo cable con conector M12 atornillable, son la opción ideal para su uso con robots.
Brochure – High-performance industrial cameras
Technical Report – Appropriately protected against vapor, bacteria or aggressive cleaners
Technical Report – Industrial cameras optimize shape from shading applications