Cartera de productos
Cameras with GigE interface – Cameras for demanding image processing tasks

Cámaras con interfaz GigE

Serie CX (cámaras VCXG.I.XT)

  • 1,3 – 1,5 MP
  • Hasta 94 fps
  • Sony Pregius, STARVIS, onsemi PYTHON
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Accesorios de caja IP 65/67/69K para cámaras CX.I

Serie CX

  • Protección IP 65/67 gracias al sistema modular de tubos patentado con un número variable de anillos intermedios
  • La caja IP 65/67 evita las bolsas de suciedad causadas por líquidos estancados
  • Caja IP 69K en diseño de lavado para uso en zonas de salpicaduras y contacto con productos

Características
     

Las cámaras CX.I con un rango de temperatura ampliado de -40 °C a 70 °C son ideales para el procesamiento de imágenes en condiciones ambientales adversas, como cerca de hornos o en zonas de congelación. Se puede prescindir por completo de medidas adicionales de refrigeración o calefacción. Esto permite una integración térmica sencilla y ahorra tiempo de integración y costes del sistema. Combinadas con 4 salidas de alimentación, controlador de iluminación integrado, conector M12 de calidad industrial y caja anodizada dura, son la opción ideal para implantar soluciones de automatización eficientes.


Ventajas
  • Ahorre en medidas adicionales de refrigeración y calefacción
    • Modelos con rango de temperatura de funcionamiento ampliado de -40 °C a 70 °C
  • Análisis de imágenes precisos y estables a largo plazo
    • Diseño industrial con rango de temperatura de aplicación de -40 °C a 70 °C
    • Conectores M12 con codificación X y PoE
    • Vibración 10 g y choque 100 g
    • Entradas y salidas optodesacopladas con niveles de tensión de técnica de automatización
  • Tratamiento de imágenes integrado de forma rápida y rentable en todos los sectores
    • Controlador de iluminación integrado con control de luminosidad
    • 4 salidas de potencia con un máximo de 120 W (máx. 48 V / 2,5 A)
    • Caja dura anodizada
    • Accesorios térmicamente optimizados para alcanzar los grados de protección IP 54, IP 65, IP 67 e IP 69K
  • Realice fácilmente aplicaciones rápidas o poco intensivas
    • Modelos con tiempos de exposición cortos a partir de 1 µs
  • Detección y evaluación fiables de procesos rápidos
    • Hasta 1000 imágenes/s con ROI (región de interés)
    • Memoria interna de imágenes
    • Modo ráfaga
  • Captura secuencias de imágenes cambiando los ajustes de la cámara de una imagen a otra a la máxima velocidad del sensor
    • Secuenciador conforme a las normas
    • Modo ráfaga y memoria de imágenes integrada
  • Puesta en funcionamiento sencilla y rápida para plataformas basadas en Windows, Linux y ARM
    • Compatible de serie con GigE Vision y GenICam
    • Máxima compatibilidad con proveedores de software de terceros que cumplen las normas

Aplicaciones

Tecnología

Descargas
Brochures / Catalogues
Informes de usuario y especializados / White Paper


Hasta la cima