Catálogo – VLXT-650M.I
Catálogo – VLXT-650M.I
Detailed data sheet – xxx
Quick Start Guide VLXT
Quickstart_LX-Lens_mount
User’s Guide VLXT.I / VLXT.FO cameras
EMVA 1288 Summary Sheet
Compliant list for Baumer industrial cameras (10 GigE)
Application Notes
VLXT-650M.I / STEP
Power Supply 24V/1.0A Int. DC Connector
Artículo no..: 11079750 |
|
VLXT Starter Kit
Artículo no..: 11204995 |
|
ZVA-Intel_X550-T2_10GbE_Serv_Adapter
Artículo no..: 11190893 |
|
|
PCIe Ethernet Server Adapter I210
Artículo no..: 11137188 |
|
|
ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2
Artículo no..: 11168452 |
|
|
ZVA-PCIe-1672E-AE
Artículo no..: 11168453 |
|
|
ZVA-INTEL_X710-T2L
Artículo no..: 11722776 |
|
Adapter M58 / C-Mount
Artículo no..: 11115198 |
|
|
Adapter M58 / F-Mount
Artículo no..: 11117852 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (9,9 mm)
Artículo no..: 11115200 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm)
Artículo no..: 11204598 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (18 mm)
Artículo no..: 11209260 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)
Artículo no..: 11127232 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)
Artículo no..: 11137781 |
|
ZVL-LSF2528-U58
Artículo no..: 11205384 |
|
|
ZVL-LSF3528-U58
Artículo no..: 11205385 |
|
|
ZVL-LSF5028-U58
Artículo no..: 11205386 |
|
|
ZVL-LSF10528-U58
Artículo no..: 11205387 |
|
|
ZVL-LSF20035-U58
Artículo no..: 11205388 |
|
GigE Power Switch
Artículo no..: 11008795 |
|
CAM12.X8-11230367
Artículo no..: 11230367 |
|
|
CAM12.X8-11230493
Artículo no..: 11230493 |
|
|
CAM12.X8-11230494
Artículo no..: 11230494 |
|
|
CAM12.X8-11230495
Artículo no..: 11230495 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex
Artículo no..: 11185139 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex
Artículo no..: 11195760 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex
Artículo no..: 11195761 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex
Artículo no..: 11195762 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex
Artículo no..: 11196995 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex
Artículo no..: 11185190 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP, 5.0m, flex, 90°
Artículo no..: 11195123 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP, 10.0m, flex, 90°
Artículo no..: 11195122 |
|
|
Adapter Cable TX to VCXG.I VLXT
Adapter Cable
Artículo no..: 11701126 |
|
|
Cable Power Adapter M12/DC Connector
Artículo no..: 11048083 |
|
|
ESG 34JP0200GS
Shielded cable 12 wires, female connector, 2,0 m
Artículo no..: 11201118 |
|
|
ESG 34JP0500GS
Shielded cable 12 wires, female connector, 5,0 m
Artículo no..: 11195097 |
|
|
ESG 34JP1000GS
Shielded cable 12 wires, female connector, 10,0 m
Artículo no..: 11195098 |
|
|
ESG 34JP2000GS
Shielded cable 12 wires, female connector, 20,0 m
Artículo no..: 11195099 |
|
|
ESW 33JP0200GS
90° shielded cable 12 wires, female connector, 2,0 m
Artículo no..: 11201128 |
|
|
ESW 33JP0500GS
90° shielded cable 12 wires, female connector, 5,0 m
Artículo no..: 11195094 |
|
|
ESW 33JP1000GS
90° shielded cable 12 wires, female connector, 10,0 m
Artículo no..: 11195095 |
|
|
ESW 33JP2000GS
90° shielded cable 12 wires, female connector, 20,0 m
Artículo no..: 11195096 |
|
Mounting Adapter Type C
Artículo no..: 11053252 |
|
|
Mounting Adapter Type H
Artículo no..: 11191852 |
|
|
Heat Sink Type A
Artículo no..: 11037580 |
|
|
Heat Sink Type B
Artículo no..: 11114702 |
|
ZVI-Polarizer_FLDR_i90B
Artículo no..: 11167410 |
|
|
ZVI-Polarizer_holder_FLDR_i90B
Artículo no..: 11167411 |
|
|
ZVI-FLDR_i90B_DP_Diffuser A1_421
Artículo no..: 11167413 |
|
|
Multi headed cable Type A4
Split cable for illumination
Artículo no..: 11207774 |
|
|
Multi headed cable Type B1
Split cable for illumination
Artículo no..: 11214470 |
|
|
Multi headed cable Type B2
Split cable for illumination
Artículo no..: 11214471 |
|
|
Multi headed cable Type B4
Split cable for illumination
Artículo no..: 11207776 |
|
|
Multi headed cable Type C4
Split cable for illumination
Artículo no..: 11207777 |
|
|
Multi headed cable Type E1
Split cable for illumination
Artículo no..: 11701467 |
|
|
Multi headed cable Type E2
Split cable for illumination
Artículo no..: 11701465 |
|
|
Multi headed cable Type E4
Split cable for illumination
Artículo no..: 11701466 |
|
FFPR-i100-W
Artículo no..: 11086540 |
|
|
FLDL-i150x15-W
Artículo no..: 11086539 |
|
|
FLDL-TP-Si200x100-W
Artículo no..: 11086537 |
|
|
FLDL-TP-Si36-W
Artículo no..: 11086536 |
|
|
FLDL-TP-Si85x77-W
Artículo no..: 11086538 |
|
|
FLDM-i100-W
Artículo no..: 11086541 |
|
|
FLDR-i90B-IR24
Artículo no..: 11090900 |
|
|
FLDR-i90B-SR24
Artículo no..: 11154321 |
|
|
FLDR-i90B-W
Artículo no..: 11085869 |
|
|
FLFL-Si60-IR24
Artículo no..: 11095910 |
|
|
ZVI-FLDL-i86x15-W
Artículo no..: 11197768 |
|
|
ZVI-LED Spot5WFL-B/SPS-220
Artículo no..: 11175036 |
|
|
ZVI-LED Spot5WFL-IR850/SPS-220
Artículo no..: 11175035 |
|
|
ZVI-LED Spot5WFL-R/SPS-220
Artículo no..: 11175034 |
|
|
ZVI-LED Spot5WFL-W/SPS-220
Artículo no..: 11175031 |
|
|
ZVI-ARCUSM_24VDC_WEIß_120°
ARCUS-M white 24VDC with M8 connector
Artículo no..: 11130183 |
|
|
ZVI-HILIGHT120_24VDC_WEIß
HI-LIGHT-120 white 24VDC with M8 connector
Artículo no..: 11130182 |
|
|
ZVI-HILIGHT80_24VDC_WEIß
HI-LIGHT-80 white 24VDC with M8 connector
Artículo no..: 11130181 |
|
|
ZVI-LOGO2_24VDC_ROT617NM_30°
LOGO-2 red 617nm 30° 24VDC with M8 connector
Artículo no..: 11130184 |
|
|
ZVI-HELIOS-130_IP65_weiß_80°_24VDC_M8
HELIOS-130 IP65 white 80° 24VDC with M8 connector
Artículo no..: 11701627 |
|
|
ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_120°
RONDO-LX IR 850nm 120° 24VDC with M8 connector
Artículo no..: 11130150 |
|
|
ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_50°
RONDO-LX IR 850nm 50° 24VDC with M8 connector
Artículo no..: 11130176 |
|
|
ZVI-RONDOLX_24VDC_WEIß_120°
RONDO-LX white 120° 24VDC with M8 connector
Artículo no..: 11130179 |
|
|
ZVI-TOPLIGHT80_24VDC_rot617nm_30°
TOPLIGHT80 red 617nm 30° 24VDC
Artículo no..: 11135012 |
|
|
ZVI-TOPLINED1_24VDC_ROT617NM_30°
TOP-LINE-D1 red 617nm 30° 24VDC M8 1-canal
Artículo no..: 11130187 |
|
|
ZVI-TOPLINED1_24VDC_SHWEIß_120°
TOP-LINE-D1 SH white 120° 24VDC M8 1-canal
Artículo no..: 11130186 |
|
|
ZVI-TOPLINED1_24VDC_WEIß_120°
TOP-LINE-D1 white 120° 24VDC M8 1-canal
Artículo no..: 11130185 |
|